TIPD119

産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流出力端子のリファレンス デザイン

概要

この検証済みリファレンス デザインにより、産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流複合出力端子を実装できます。  DAC8760 を OPA192 と組み合わせることで、電圧と電流の複合出力が生成され、電圧出力と電流出力の両方に対応するシングル 2 端子出力コネクタを実現できます。  この設計は、高精度のアプリケーションに対して総合未調整誤差 (TUE) が 0.1% 未満であることが特長です。また、この設計は ISO7641FC デジタル アイソレータを使用して、バックプレーン/ホスト コントローラから電気的に絶縁されています。

特長
  • シングル端子、標準の電圧/電流出力、ユニバーサル アナログ出力モジュール用
  • 16 ビット分解能
  • TUE (%FSR) 0.1% 未満、電流出力精度 0 ~ 24mA
  • TUE (%FSR) 0.1% 未満、電圧出力精度 ±10V
  • ISO7641FC を使用した 4kV のデジタル ガルバニック絶縁
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR343.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC018.ZIP (730 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC589.ZIP (931 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR342.PDF (110 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7641FCクワッドチャネル、3/1、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC77604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC77504 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87504 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014/07/24
ユーザー・ガイド TIPD119 Verified Design Reference Guide 2014/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。