TIDA-00476
高効率、多用途双方向パワー・コンバータ、エネルギ保存および DC 家庭向けソリューション用
TIDA-00476
概要
TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled DC-DC converter which can charge a battery from a solar panel or DC Source. The same power stage can be operated as a synchronous boost to drive a DC load with configurable constant current and constant voltage limits (CC/CV), from an energy storage system such as lead acid battery. The power stage is digitally controlled by a MSP430 microcontroller, which implements the closed loop for controlling the power stage with required algorithms for MPPT, battery charge profiling and DC-Power conversion for load.
特長
- Single bidirectional power stage working as both synchronous buck battery charger and synchronous boost CC/CV converter.
- High efficiency of 95% as charger to store energy and 90% as CC/CV converter to power loads.
- Perturb & Observe (P&O) based MPPT tracking algorithm.
- Robust Power stage with built in protection for Overcurrent, Overvoltage and Reverse Polarity Connection.
- Fully tested and validated as a MPPT based lead acid battery charger and CC/CV converter with LED & resistive loads.
- Simple use PCB form factor of 85 x 50 mm. provides a ready platform for single stage bidirectional power conversion needs of energy storage, DC Home and low power UPS systems.
| 出力電圧オプション | TIDA-00476.1 | TIDA-00476.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 14 | 10.5 |
| Vin(最大)(V) | 44 | 14.4 |
| Vout (Nom) (V) | 14.4 | 45 |
| Iout(最大)(V) | 5 | .7 |
| 出力電力(W) | 72 | 31.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide | 2015/09/18 |