TIDA-00472

230V、250W、高効率 BLDC モータ駆動、DC バス電圧リップル補償付、リファレンス・デザイン

TIDA-00472

設計ファイル

概要

TIDA-00472 は、センサレス台形波制御方式を使用して、調理器用フードなどで使用されている、最大定格 250W 以下のブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動するディスクリート IGBT ベースの 3 相インバータのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、DC バス電圧のリップル補償のためにソフトウェア実装を行い、DC バス・コンデンサの要件を 30% 低減するとともに、全体的な BOM(部品表)コストを削減します。サイクルごとの過電流保護機能により、大きい電流スパイクから出力段を保護するとともに、ボードは最大 65℃ の周囲温度で動作します。このリファレンス・デザインはテスト済みであり、伝導性電磁波、サージ、EFT に関する EN55014 の各種規格に合格しています。

特長
  • 250W の電源ラインから電力を供給し、InstaSPIN-BLDC を使用するセンサレス台形波制御を使用して BLDC モーターを駆動
  • DC バスのリップルを補償するためのソフトウェアにより、DC バス・コンデンサのサイズを 30% 低減
  • サイクルごとの電流制限を保護を実現するために、DC バスの帰線でシングル・シャントを使用して電流センシングを実施
  • 高効率の基板により、ヒートシンクなしで最大 200W の動作と、最大 65℃ の周囲温度での動作を実現
  • EN55014 に規定されているサージ、EFT、電動型電磁波を満たすハードウェア設計
  • このリファレンス・デザインはテスト済みで、高電圧 BLDC モーターの駆動にすぐに使用できるハードウェアとソフトウェアのプラットフォームを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAR7A.PDF (5473 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHL7.PDF (234 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHL6A.PDF (49 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHL9A.ZIP (1426 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB26.ZIP (1038 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHL8.PDF (807 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHK1A.PDF (376 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA374シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00472 230V、250W、高効率 BLDC モータ駆動、DC バス電圧リップル補償付、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBE5 TIDA-00472 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00472 230V、250W、高効率 BLDC モータ駆動、DC バス電圧リップル補償付、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) 2016/05/12
技術記事 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016/03/29
技術記事 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016/02/25
技術記事 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016/02/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00473 ユニバーサル入力 10W、高効率低コスト電源、絶縁複数出力付

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。