TIDA-00473

ユニバーサル入力 10W、高効率低コスト電源、絶縁複数出力付

TIDA-00473

設計ファイル

概要

The TIDA-00473 is a reference design of universal input, 10-W high efficiency, low cost power supply with three isolated outputs. This is a Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) flyback converter without Optical-Coupler and external MOSFET. The hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT testing as per the EN55014 requirements for household appliances. This can be used in applications like cooker hoods and other appliances wherever motor drive along with user interface is involved.

特長
  • Universal input voltage range to address customer needs across all regions
  • Up to 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables < 30-mW Standby Power
  • Primary Side Regulation (PSR) control eliminates the optical-coupler
  • Multiple operating modes and valley switching for optimum efficiency over entire operating range
  • Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
  • No need of external voltage compensation components
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55022 class B
  • Meets the requirements of EFT norm IEC6000-4-4 & Surge norm IEC61000-4-5
  • Small Use PCB form factor (72 x 65 mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAV6B.PDF (1579 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI52.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI51.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI54.ZIP (707 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB76.ZIP (118 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI53.PDF (426 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI50.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) 2016/05/12
技術記事 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016/03/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00472 230V、250W、高効率 BLDC モータ駆動、DC バス電圧リップル補償付、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。