TIDA-00431
リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
TIDA-00431
概要
Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.
This reference design describes a wideband RF receiver utilizing a 4-GSPS analog-to-digital converter (ADC), with an 8-GHz, DC-coupled, fully differential amplifier front end. The amplifier front end provides signal gain and allows capture of signals down to DC, which is not possible with a balun-coupled input.
特長
- 2 GHz Bandwidth RF Sampling Solution
- Supports DC Coupled Input
- Supports Single Ended or Differential Input
- Complete clocking solution
- Complete power solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIO0.PDF (228 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS79301-EP — エンハンスド製品、超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、200mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
データシート:
PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) | 2017/01/04 |