TIDA-00294

Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス インターフェイスを使用する場合と比較して、両者の性能が非常に似通っていることがわかります。

特長
  1. 完全差動アンプを使用してシングルエンドから差動形式への変換を行うアクティブ インターフェイスの実装に対応する回路モデルと回路図を提示
  2. 回路実装の周辺に配置する各種部品の解決 (値などの決定) に使用する、設計に関連する複数の式を導出
  3. パッシブ型 AC 結合トランス インターフェイスとアクティブ型 DC 完全差動アンプ インターフェイスのそれぞれから得られた結果を比較します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU500.PDF (560 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA52.PDF (88 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA53.PDF (3003 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA51.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J25デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541-Q1車載向け高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J24デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J45デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J23デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J22デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J44デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J43デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32J42デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC34J224 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4 チャネル、50MSPS ADC 評価モジュール

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00294 Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

DEV-ADC34J22 DEV-ADC34J22 4 チャネル、50MSPS ADC 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00294 Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 2014/08/20
技術記事 精密設計による差別化を実現する差動信号の活用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/11

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Dallas Logic Corporation。
免責事項
リファレンス デザインや他の TI リソースに関連する重要なお知らせや免責事項を参照ください。

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。