Dallas Logic Corporation

電子設計/ プロトタイピング サービス プロバイダ

2001 年 1 月に設立された Dallas Logic は、米国テキサス州マッキニーにあります。当社は、ダラス地域やフォートワース地域および世界中の顧客に対し、電子設計およびプロトタイプ納品サービスを提供しています。当社はテキサス インスツルメンツのデザイン サービス ネットワークのメンバーです。Dallas Logic は、「リーンかつ迅速」な理念で事業を運営する企業です。当社は効率的な開発戦略を活用しており、それによりお客様の開発コストの削減を実現しています。また、当社は品質を重視し経験豊富なスタッフと適正な料金により、高品質かつコスト効果の高いソリューションを提供しています。お客様の期待を超える電子製品をお客様の会社にお届けすることが当社の目標です。当社の最も重要な目標は、お客様にご満足いただき、繰り返しご利用いただくことです。当社はあらゆる面でお力になれることを心より願っております。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A8101 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4541-Q1 車載向け高速差動 I/O アンプ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32J22 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J24 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J42 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J43 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • リファレンス・デザイン
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 17217 Waterview Parkway
  • Suite 1.202
  • Dallas, Texas, 75252
  • United States of America

参照情報

評価ボード

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 評価モジュール

DEV-ADC34J22 は、Altera の HSMC 規格との統合向けの設計を採用した、4 チャネル、50MSPS の ADC モジュールです。DEV-ADC34J22 は、JESD204B に準拠する TI の新製品 ADC34J22 A/D コンバータ (ADC) を採用したほか、TI の LMK04828 ジッタ・クリーナを使用してクロックのコンディショニングも実施しています。TI の THS4541 850MHz BW 完全差動アンプを経由し、4 チャネルのうち 2 チャネルでシングルエンド DC 結合入力を受け入れます。

このモジュールは、1 個の EXT トリガ、1 個の (...)

リファレンス・デザイン

TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。