TIDA-00265

シングル・セル・リチウムイオン/リチウム・ポリマー・バッテリ保護 IC リファレンス・デザイン

TIDA-00265

設計ファイル

概要

bq297xy デバイスは、リチウムイオン/リチウムポリマ・セル用の保護機能を実装し、大きい充電電流/放電電流に関連する保護を実施するために、複数の外部パワー FET の間で監視を行います。さらに、過充電と枯渇したバッテリに関する監視と保護も実施します。これらの機能は、NORMAL モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。

特長
  • 過電圧、低電圧、過電流、および短絡に関する故障検出
  • 枯渇したバッテリに対する 0 ボルト充電
  • 小さい動作電流
  • この回路はテスト済みであるほか、多機能と評価モジュールとユーザー・ガイドも付属します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU465.PDF (658 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR960.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC541.ZIP (428 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR959.PDF (27 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00265 Test Results 2014/07/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ29700EVM-610 シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。