BQ29700EVM-610
シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール
BQ29700EVM-610
概要
The bq29700EVM is a complete evaluation system for the bq297xx family of single cell battery protection ICs. The EVM includes one bq29700-based circuit module.The bq29700-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq29700 single cell battery protection IC. The circuit module includes one bq29700 IC, charge and discharge FETs, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cell.
特長
- Populated circuit module for quick setup and evaluation.
購入と開発の開始
評価ボード
BQ29700EVM-610 — シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール
BQ29700EVM-610 — シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq29700 EVM User’s Guide | 2014/03/04 | |||
| 証明書 | BQ29700EVM-610 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |