TIDA-00215
リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用
TIDA-00215
概要
建物のオートメーションや重量計のアプリケーション向けに距離の計測を重量の計測へと変換するインダクティブ・センシングのリファレンス・デザインを使った、距離と重量の計測機能を提供します。機械的なシステムでは、高い精密度(繰り返し精度)と高い確度(小さな誤差)の距離計測が必要となることがあります。例えば、特性の明確なスプリングを使って、距離計測を重量計測に変換するアプリケーションがあります。このリファレンス・デザインは、磁石その他の高価なセンサ材料を使わずに、最終製品システム向けの重量と距離の計測機能を実現します。
特長
- センサのコイル入力はWEBENCH® Inductive Sensing Designerから、機械システム向けにカスタマイズ
- マイコンによってセンサ出力を較正
- 37.8 mWと低消費電力
- 出力分解能: 2 g
- システム誤差(代表値): 4.2 g (600 g~650 g)
- IEC61000-4-2: ESD: 空隙放電: ±8 kV Class A
- IEC61000-4-4: EFT ±2 kV Class A
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR845.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5232 — 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート:
PDF
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc477 or www.ti.com/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide | 2014/05/28 |