TIDA-00314

タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン

TIDA-00314

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI のインダクタンス/デジタル・コンバータ技術を採用し、金属面に設置したボタンの押下の高精度検出を可能にします。また、TI のハプティクス・ドライバによって高品質ハプティクス・フィードバックを提供します。TIDA-00314 は、システム設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。

特長
  • 機械式ボタンを、高分解能の誘導性センシング・ベースの金属面タッチ検出機能で置き換え
  • カスタマイズ可能なハプティクス・フィードバックと波形により、高品質なユーザー操作環境を実現
  • プログラマブルなボタン・タッチ感度 (軽いタッチから強い押下まで)
  • シールド保護とグランド接続を実施した連続型金属シートにより、電磁干渉 (EMI)、水、油、汚れ、その他の汚染物質を防止
  • 手袋着用時、水中使用 (密封されている場合)、および苛酷な環境に対応
  • 圧力シーケンスと、複数ステップのボタン押下シーケンスにも使用可能
  • 3 個のボタン・オプションを実装済み:
    20mm ボタン
    3mm x 10mm (2 個のボタン)
    3mm ボタン
  • 異なる機械設計を採用して代わりのボタン構成を実装可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU208D.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCF4A.PDF (225 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCF3A.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCF6A.ZIP (843 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRCQ4.ZIP (249 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC848A.ZIP (436 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCF5A.PDF (1753 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCF2A.PDF (302 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

誘導形近接センサ対応 AFE

LDC13122 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
ピエゾ ドライバ

DRV2667105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ドライバ

DRV2605L2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ドライバ

DRV2605L-Q12V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向け車載ハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16144 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC13144 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16122 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC849 — TIDA-00314 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00314 タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC849 TIDA-00314 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/07/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00314 タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc849 or www.ti.com/lit/xx/tidc849a/tidc849a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC849. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハプティクス・フィードバック機能を内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出 (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) 2017/05/25
技術記事 Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 2015/12/16
技術記事 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015/06/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ