TIDA-00206

LED ディスプレイ・ドライバ、シリアル・インターフェイス・リファレンス・デザイン

TIDA-00206

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、低コストの MSP430 と 2 つの DRV8860 8 チャネル・ローサイド・ドライバを使用しており、輝度制御機能で 8 桁表示 7 セグメントを駆動できます。ディスプレイ・モジュールは、DRV8860 の特長である広い電源電圧範囲、大電流、PWM 輝度調整、シリアル・デイジーチェーン接続、多数の LED 用の拡張可能出力などを提供します。このリファレンス・デザインと 6 個のデモ表示パターンは、短絡、低電圧、過熱からの内蔵の保護機能と共に、オンボード・マイコン (MCU) プログラムで提供されます。

特長
  • 入力信号を最小限に抑えるシリアル・インターフェイス
  • 2 個の DRV8860 デバイスのみで 8 文字を駆動
  • 小型 PCB フットプリント
  • 超高輝度 LED 用の拡張出力電流能力
  • シリアル・インターフェイス経由の輝度制御用内部 8 レベル PWM デューティ
  • オンボード・マイコン (MCU) で提供される 6 個のデモ表示パターン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU423.PDF (366 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR831.PDF (109 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR832.ZIP (266 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC494.ZIP (60 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR830.PDF (116 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8860オープン負荷検出機能付き 38V、0.3A 8 チャンネルローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G23024KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00206 LED ディスプレイ・ドライバ、シリアル・インターフェイス・リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8860EVM DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00206 LED ディスプレイ・ドライバ、シリアル・インターフェイス・リファレンス・デザイン

ソフトウェア

ファームウェア

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00206 LED ディスプレイ・ドライバ、シリアル・インターフェイス・リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC495 TIDA-00206 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/06/25
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00206 LED ディスプレイ・ドライバ、シリアル・インターフェイス・リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc495 or www.ti.com/lit/xx/tidc495/tidc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC495. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00206 Test Results 2014/06/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。