DRV8860EVM
DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き
DRV8860EVM
概要
The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in driving profile improves system efficiency and open load detect enables higher reliability.
The DRV8860EVM is a complete solution for evaluating the DRV8860 octal low-side driver. A board with MSP430 and dual DRV8860 is included to evaluate the device performance including daisy-chain connection. A GUI is provided for designers to easily and quickly evaluate the device. The board operates on external power supply from 8 to 38V.
特長
- 8 to 38V operating voltage
- 566mA x 1ch / 200mA x 8ch output current
- Parallel output configuration supported
- Integrated catch diodes
- Configurable driving profile
- Open load detect
- User-friendly GUI via Serial interface
- Dual DRV8860 for daisy-chain evaluation
- DRV8860 Evaluation Module
- USB cable
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き
サポート対象の製品とハードウェア
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 評価モジュール、8 チャネル・ローサイド・ドライバ用、シリアル・インターフェイス付き
サポート・ソフトウェア
SLVC530 — Software: DRV8860EVM
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC530 — Software: DRV8860EVM
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc530 or www.ti.com/lit/xx/slvc530a/slvc530a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC530. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8860EVM User’s Guide | 2013/09/23 | |||
| 証明書 | DRV8860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |