THS4520EVM
THS4520 evaluation module
THS4520EVM
概要
THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.
The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.
特長
- Configured with 50 Ω input/output impedance
- 1:1 Transformer on output
- Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
- Input and Output signals are via SMA connectors
- Power connectors are via banana jack
購入と開発の開始
評価ボード
THS4520EVM — THS4520EVM 評価モジュール
THS4520EVM — THS4520EVM 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS4520EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |