THS4508EVM

THS4508 evaluation module

概要

THS4508EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4508EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4508 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

特長
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
完全差動アンプ
THS4508 広帯域、完全差動アンプ THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4508EVM — THS4508 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4508EVM THS4508 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS4508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS4509EVM THS4509 evaluation module THS4511EVM THS4511 evaluation module THS4513EVM THS4513 evaluation module

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。