THS4511EVM
THS4511 evaluation module
THS4511EVM
概要
THS4511EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4511EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.
The THS4511 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
特長
- Configured with 50 ohms input/output impedance
- 1:1 Transformer on output
- Power Supply: 5V
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
- Input and Output signals are via SMA connectors
- Power connectors are via banana jack
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4511EVM — THS4511 evaluation module
THS4511EVM — THS4511 evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS4511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |