THS4022EVM
THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板
THS4022EVM
概要
THS4022 デュアル高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的なデュアル高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは、デュアル、低ノイズ、高速オペアンプ IC である THS4022 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.9 インチ x 2.2 インチ (4.83cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てとテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。
特長
- 電源電圧 ±15Vcc、ゲイン = +21 の設定時に 85MHz (-3dB) の高帯域幅
- ±5V ~ ±15V の電圧範囲で動作
- 出荷時は非反転シングルエンド入力:部品を交換すると、反転型も使用可能
- 出荷時はモジュールのゲインを +21 (非反転) に設定:部品を交換すると調整可能
- 入力と出力それぞれのインピーダンスは公称 50Ω
- 入力と出力はそれぞれ標準的な SMA コネクタ
- 高速アンプの設計とレイアウトを提示する適切な例
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS4022EVM — THS4022 evaluation module for 2-GHz, dual-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier
THS4022EVM — THS4022 evaluation module for 2-GHz, dual-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier
シミュレーション・モデル
SLOJ004 — THS4021 PSpice Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
SLOJ004 — THS4021 PSpice Model
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
シミュレーション・モデル
SLOJ143 — THS4022 PSpice Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
SLOJ143 — THS4022 PSpice Model
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4022 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide | 1999/10/29 | |||
| 証明書 | THS4022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |