THS4021EVM

THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板

概要

THS4021 高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的な高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは高速、低消費電力のオペアンプ IC である THS4021 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.7 インチ x 1.4 インチ (4.32cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てと広範なテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。

特長
  • 電源電圧 ±15Vcc、ゲイン = +21 の設定時に 320MHz (-3dB) の高帯域幅
  • ±5V ~ ±15V の電圧範囲で動作
  • 反転型と非反転型それぞれのシングルエンド入力
  • 部品を交換すると、このモジュールのゲインを +21 (非反転) または -20 (反転) に調整可能
  • 入力と出力それぞれのインピーダンスは公称 50Ω
  • 標準的な SMA 小型 RF コネクタ
  • 高速アンプの設計とレイアウトを提示する適切な例
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4021EVM THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLOJ004 — THS4021 PSpice Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4021EVM THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板 THS4022EVM THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板

SLOJ004 THS4021 PSpice Model

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2003/02/03
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4021EVM THS4021 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板 THS4022EVM THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 1999/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。