TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TEConcept GmbH.
TEC-3P-IOLINK
概要
TEConcept は IO-Link デバイスと IO-Link マスター用のソフトウェア スタックを提供しており、IODD 設計ツール、USB マスター、IO-Link プロトコル アナライザ、マスターとデバイス用の承認された適合性テスト ツールなど、デベロッパー向けの最も包括的なサポート ツールの製品ラインアップを取り揃えています。TEConcept の IO-Link デバイス スタックは、IO-Link 技術を製品に統合するためのコスト効率の優れた方法です。デバイス スタックは MSP340 および MSPM0 ファミリに移植されています。
特長
- デバイス デモ アプリケーション
- デバイス IO-Link パラメータ ハンドラ
- 分離されたマイコン移植と PHY ドライバ
- オプションのファームウェア ダウンロード
- オプションのメンテナンス契約
- シンプルなライセンス モデル、ロイヤリティ不要
画像の提供元:TEConcept GmbH
ダウンロード
サポート・ソフトウェア
TEC-IOLINK-DEVICE — IO-Link デバイス スタック
TEC-IOLINK-DEVICE — IO-Link デバイス スタック
関連する設計リソース
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
リファレンス・デザイン
リファレンス・デザイン
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。