TIDA-010263

センサとアクチュエータ向け、IO-Link デバイス実装のリファレンス デザイン

TIDA-010263

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、IO-Link デバイス インターフェイスの実装例を示します。このデザインは、低ドロップアウト (LDO) や低消費電力マイコンを含め、IO-Link デバイスの物理層 (PHY) を搭載しています。この組み合わせは、IO-Link COM3 の転送レートと 400μs のサイクル時間をサポートしています。MSPM0 マイコンは内部発振器を内蔵しているため、マイコンは外付けの水晶振動子なしでこのアプリケーションを実行でき、コストとスペースを節減できます。

特長
  • 32MHz 発振器を内蔵し、水晶不使用で動作
  • TEConcept が開発した IO-Link デバイス スタックが付属した低消費電力 Arm® Cortex® M0+ マイコン
  • 内部 20mA LDO 搭載の PHY と組み合わせた 2 チップ設計
  • IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 (サージ) に準拠する EMC 保護を内蔵したデバイス トランシーバ
  • オーバーシュートと EMI (電磁干渉) を最小化するために、出力ドライバの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制限済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU904A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSPM0L130664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL112低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド センサとアクチュエータ向け、IO-Link デバイス実装のリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/06/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。