TEConcept GmbH

IO-Link competence and test center that offers stacks, test-systems and support for manufacturers.

TEConcept GmbH is an IO-Link competence and test center providing IO-Link workshops, consulting, IO-Link software stacks including porting to various MCUs, development support, approved test systems for conformance testing and development tools supporting manufacturers of IO-Link products.

Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

MSP430 microcontrollers
MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Wentzingerstrasse 21
  • Freiburg, 79106
  • Germany

参照情報

サポート・ソフトウェア

TEC-3P-IOLINK — IO-Link プロトコル スタック

TEConcept は IO-Link デバイスと IO-Link マスター用のソフトウェア スタックを提供しており、IODD 設計ツール、USB マスター、IO-Link プロトコル アナライザ、マスターとデバイス用の承認された適合性テスト ツールなど、デベロッパー向けの最も包括的なサポート ツールの製品ラインアップを取り揃えています。TEConcept の IO-Link デバイス スタックは、IO-Link 技術を製品に統合するためのコスト効率の優れた方法です。デバイス スタックは MSP340 および MSPM0 ファミリに移植されています。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。