TCAN1145EVM

ウォッチドッグ/パーシャル ネットワーキング機能搭載 TCAN1145-Q1 CAN トランシーバの評価基板

TCAN1145EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN114x デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。内蔵の USB2ANY 回路により、TI GUI を使用できます。また、SPI ピンは USB2ANY 回路から切り離すことも可能であり、ヘッダ ピンに取り出して、開発ユーザーの独自プロセッサに簡単にアクセスできます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションも使用できます。

特長
  • CAN の信号伝送と通信状況を監視できるように、CAN バス、TXD ピン、RXD ピンへのアクセスが可能
  • SPI バスは、内蔵の USB2ANY インターフェイスを使用して実行することも、外部プロセッサに容易に接続することも可能
  • WAKE スイッチ回路を搭載しているので、スリープ モードからの容易なウェークアップが可能
  • USB2ANY インターフェイスを使用する場合、USB 接続経由で VCC と VIO に電力を供給可能
CAN トランシーバ
TCAN1144-Q1 車載対応、ウォッチドッグ、LIMP (非常時の最小機能維持) 機能、バス診断機能搭載、拡張版 CAN FDと高速 CAN 対応のトランシーバ TCAN1145-Q1 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1146-Q1 車載、ウォッチドッグ機能とバス診断機能と選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1465-Q1 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、信号改良対応 CAN トランシーバ TCAN1469-Q1 車載、部分的ネットワーク有効化機能とウォッチドッグとバス障害診断機能搭載、CAN FD SIC トランシーバ TCAN1575-Q1 車載、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN SIC (信号改良機能) トランシーバ TCAN1576-Q1 車載、部分的なネットワーク有効化機能とウォッチドッグ搭載、CAN SIC (信号改良機能) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 CAN transceiver with watchdog and partial networking evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1145EVM TCAN1145-Q1 CAN transceiver with watchdog and partial networking evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — 低消費電力モード、選択的ウェイク機能、フォルト・レポート、フル・レジスタ・アクセスの構成および評価用 TCAN114x グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TCAN1145EVM ウォッチドッグ/パーシャル ネットワーキング機能搭載 TCAN1145-Q1 CAN トランシーバの評価基板

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD 低消費電力モード、選択的ウェイク機能、フォルト・レポート、フル・レジスタ・アクセスの構成および評価用 TCAN114x グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
TCAN1145EVM ウォッチドッグ/パーシャル ネットワーキング機能搭載 TCAN1145-Q1 CAN トランシーバの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1145EVM User's Guide 2019/07/31
証明書 TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。