SIMPLESTUDIO

CC31xx用SimpleLink™ スタジオ

SIMPLESTUDIO

ダウンロード

概要

CC31xx用SimpleLink™ スタジオは、マイコン用の組み込みネットワーク アプリケーションおよびソフトウェアの開発を支援するWindowsベースのソフトウェア ツールです。CC31xx用SimpleLink スタジオ を使用することで、組み込みソフトウェア開発者は、Visual StudioやEclipseなどの任意のデスクトップIDEを使用してアプリケーションを開発およびテストし、CC31xx BoosterPackを使用してアプリケーションをクラウドに接続することができます。これにより、アプリケーションをあらゆるマイコンに簡単に移植できるようになります。

SimpleLink Wi-Fi CC31xx ソリューションを使用すると、お客様は任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを確保できます。  このインターネット オンチップ ソリューションには、 IoT ソリューションを簡単に構築するために必要なものすべてが含まれています。セキュリティ、素早い接続、クラウド サポートなどです。  CC31xx の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。 

特長
  • PCベースのコード開発と、CC31xx SimpleLinkドライバと連動するMCU組み込みネットワーク アプリケーションのデバッグが可能です
  • Visual StudioやEclipseなどのデスクトップIDEを即座にサポートし、他のIDEに簡単に移行できます
  • 8つの同時TCPまたはUDPソケット、または2つの同時TLS v1.2/SSL 3.0ソケットを活用し、CC31xxの組み込みTCP/IPスタックに接続できます
  • CC31xx API の使用方法を解説する複数の参照アプリケーションが収録されています。Wi-Fi やネットワークに関する経験は不要です
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3120SIMPLESTUDIO Support SimpleLink マイコン・プラットフォームをサポートする SimpleLink Studio を含む SimpleLink Wi-Fi CC3120 ソフトウェア開発キット(SDK)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC3120SIMPLESTUDIO Support SimpleLink マイコン・プラットフォームをサポートする SimpleLink Studio を含む SimpleLink Wi-Fi CC3120 ソフトウェア開発キット(SDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/20
その他の技術資料 TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 2016/09/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。