SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
概要
重要な注意事項:
SimpleLink SDK は定期的に更新されています。最新のリリース更新を入手するには、上記の「アラート」をクリックしてください。
CC3120 SDK には、ドライバ、Wi-Fi 機能とインターネットに関連する多くのサンプル アプリケーション、CC3120 Internet-on-a-chip™ ソリューションを使用するために必要な資料が付属しています。この SDK を TI の MSP432P401R LaunchPad、または PC ツールである SimpleLink Studio とともに使用して、CC3120 で MCU を開発することができます。また、任意のプラットフォーム向けのサンプル コードとして、このSDKを使用することもできます。SDK のすべてのサンプル アプリケーションは、Code Composer Studio IDEとTI RTOSを採用した TI の MSP432P401R 超低消費電力 MCU でサポートされています。また、アプリケーションの多くは IAR をサポートしています。
特長
o Internet-on-a-chip 向けサンプル アプリケーション
- SimpleLink Wi-Fi ソリューションからの Eメール
- インフォメーション センター:インターネットから時刻と天気情報を取得
- https サーバー: SimpleLink Wi-Fi ソリューション上でセキュアな Web ページをホストします • XMPP: IM チャット クライアント
- シリアル インターフェイス
o Wi-Fi サンプル アプリケーション
- 簡単な Wi-Fi 設定
- ステーション モードと AP モード
- TCP/UDP
- セキュリティ:エンタープライズ/パーソナル、TLS/SSL
- パワー マネージメント:ディープ スリープ、ハイバネーション
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/19 | |||
| ホワイト・ペーパー | Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) | 2019/12/06 | ||||
| ホワイト・ペーパー | How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead | 2018/12/05 | ||||
| 技術記事 | Predicting motor failures with vibration analysis, Part 2 | PDF | HTML | 2018/05/17 | |||
| 技術記事 | Predicting failures with condition monitoring, Part 1 | PDF | HTML | 2018/04/19 |