SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

ダウンロード

概要

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard MSP432 platform including the MSP432P401MSP432P4111, and MSP432E401 families, as well as on the CC26X2R family of devices. You can also use the Plug-in as example code for any platform. By having the ability to seamlessly and modularly add Wi-Fi functionality to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.

SimpleLink SDK Plugins are designed to work in tandem to the microprocessor specific SDK. This plugin is designed to work alongside the SimpleLink MSP432P4 SDKSimpleLink MSP432E4 SDK, and SimpleLink CC26X2 SDK

特長
  • Internet-on-a-chip sample applications
    • Email from SimpleLink Wi-Fi solution
    • Information center: get time and weather from the internet
    • HTTPS server: host a secure web page on SimpleLink Wi-Fi solution
    • XMPP: IM chat client
    • Serial interface
  • Wi-Fi sample applications
    • Easy Wi-Fi configuration
    • Station, AP modes
    • TCP/UDP
    • Security –  Enterprise/Personal, TLS/SSL
    • Power management – Deep sleep, hibernate

  • Wi-Fi host driver that is standard within the SimpleLink CC32xx SDK; Code compatibility is enabled between a one chip CC32xx solution and a two chip host microcontroller + CC31xx solution
  • Example demo programs
  • Software user's guide to jumpstart development
  • Software API guide

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
General-purpose MCUs
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
Wi-Fi 製品
CC3120 マイコン (MCU) アプリケーションに対応した IoT ソリューション向け、SimpleLink™ Wi-Fi® ネットワーク プロセッサ CC3120MOD IoT (モノのインターネット) 向け、6 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール CC3130 共存、WPA3、16 TLS ソケット搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135 SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3、デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ モジュール
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021/04/29
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/19
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019/12/06
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - MSPマイコン用オープンソース コンパイラ

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブ
開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。