バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 4.20.00.10
リリース日: 2020/07/08

Windows Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 チェックサム

macOS Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 チェックサム

Linux Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 チェックサム
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
Wi-Fi 製品
CC3120 マイコン (MCU) アプリケーションに対応した IoT ソリューション向け、SimpleLink™ Wi-Fi® ネットワーク プロセッサ CC3120MOD IoT (モノのインターネット) 向け、6 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール CC3130 共存、WPA3、16 TLS ソケット搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135 SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ CC3135MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3、デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ モジュール
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

資料

SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin Users Guide

Wi-Fi Starter Pro mobile application for iOS and Android

リリース情報

The SimpleLink™ SDK Wi-Fi Plugin is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard MSP432 platform including the MSP432P401, MSP432P4111, and MSP432E401 families, as well as on the CC26X2R family of devices. By having the ability to seamlessly and modularly add Wi-Fi functionality to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.

最新情報

Updated and validated against v3.40.01.02 of the MSP432P4 SDK and v4.20.00.xx of the MSP432E4/CC26X2R1/CC32XX SDKs.