SEGGER
概要
SEGGERは、SimpleLink™ マイコン製品ラインアップをベースとする組込みアプリケーションのプログラミングとデバッグをサポートするハードウェアとソフトウェアの開発ツールを提供しています。SEGGERは、 SimpleLink MCU のソフトウェア開発に適した、包括的なデバッガと GCC C/C++ コンパイラのツールチェーンも提供しています。リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) に加えて、豊富な組込みソフトウェア スタックが用意されているため、SimpleLink MSP432™ マイコンを包括的にサポートできます。
- デバッグ プローブ:J-Link と J-Trace
最大 3MB/s という RAM へのダウンロード速度に、従来製品を上回る複数のフラッシュローダと、MCU のフラッシュ メモリ内で数の制限なくブレークポイントを設定できる能力を組み合わせることにより、J-Link デバッグ プローブはデバッグとフラッシュへのプログラミング環境を最適化します。
実際、SEGGER J-Link と SimpleLink マイコンを組み合わせると、業界で最も高速なフラッシュ ダウンロード オプションを実現できます。これにより、量産ラインで新しい SimpleLink マイコン デバイスの迅速なプログラミングが可能になります。
J-Link は、以下のような幅広い一般的な統合開発環境 (IDE)をサポートしています:
- Code Composer Studio™ (CCS) は、Windows®、macOS™、Linux® に対応可能です
- IAR Embedded Workbench for ARM® (EWARM)
- Keil MDK-ARM (μVision)
- 事実上の標準 ARM デバッグ プローブ (販売台数 40 万台以上)
- 最大 3MB/秒のダウンロード速度
- クロスプラットフォーム サポート (Microsoft Windows、Linux、macOS)
- ファームウェア更新にはの料金はかかりません
- 量産フラッシュ プログラミング ソフトウェア (J-Flash) を利用可能です
- USB 経由で電力を供給するので、電源は必要ありません
- 複数のターゲット インターフェイス (JTAG、SWD) をサポート
- SEGGER Embedded Studio IDE
Embedded Studio は、SimpleLink MSP432 マイコンをベースとする組込みアプリケーションのビルドとデバッグを行うための完全な C/C++ IDE です。Embedded Studio は、評価および非営利の教育目的で無制限に自由に使用できます。
特長
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境
- 事前構成済みの C/C++コンパイラ、GCC、LLVM が内蔵
- 組込みシステム用のロイヤリティ フリーの C ライブラリです
- 豊富な機能を持つデバッガとシームレスな J-Link 統合により、SimpleLink MSP432 マイコンで業界最速のフラッシュ ダウンロード オプションを提供します
- embOS と FreeRTOS 向けの RTOS Awareness プラグイン
- 外部ツールチェーンのサポート- IAR/Keil 向けの Project Importer
- Windows、macOS、Linux のサポート
- 量産プログラマ
SEGGER 量産プログラマは、JTAG/SWD 経由で SimpleLink マイコン ポートフォリオのプログラミングをサポートし、業界で最速のフラッシュ ダウンロード オプションを提供します。これらの量産プログラマは、J-Flash ソフトウェアを使用して、フラッシュ ターゲットのプログラミングまたはスタンドアロンのプログラミングを行う目的で設計されています。また、J-Link デバッグ プローブとしても使用できます。
特長
- スタンドアロン JTAG/SWD プログラマ
- USB、イーサネット、RS232 接続
- 内部と外部のフラッシュ デバイスをサポート
- ファームウェア更新にはの料金はかかりません
- Windows、macOS、Linux のサポート
- RTOS とミドルウェアの組込みソフトウェア
SEGGER は、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) とミドルウェアの組込みソフトウェアを使用して、SimpleLink MSP432 マイコンをサポートします。これらのソフトウェア ライブラリは、高性能を達成しながら小型フットプリントを維持するために開発されたものです。これらの製品は以下に列挙されます:
- emOS RTOS
- emWin (グラフィック ソフトウェアおよび GUI)
- emFile (ファイル システム)
- emSecure (デジタル署名スイート)
ダウンロード
J-LINK — SEGGER 社が提供するデバッグ・プローブ
サポート対象の製品とハードウェア
SEGGER-FLASHER — SEGGER が提供する生産プログラマ
SEGGER-FLASHER — SEGGER が提供する生産プログラマ
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER が提供する統合開発環境(IDE)
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER が提供する統合開発環境(IDE)
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER が提供する RTOS とミドルウェア
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER が提供する RTOS とミドルウェア
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger | PDF | HTML | 2018/04/11 | |||
| 技術記事 | Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform | PDF | HTML | 2017/03/15 | |||
| その他の技術資料 | TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert | 2016/12/14 | ||||
| 技術記事 | How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015/06/09 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。