SD394EVK
SD394EVK - LMH0394 ケーブル・イコライザ用評価ボード
SD394EVK
概要
The SD394EVK is an evaluation board designed to demonstrate the performance and capabilities of the LMH0394 3G HD/SD SDI Low Power Extended Reach Adaptive Cable Equalizer.
The board accepts 75Ω input signals conforming to the SMPTE 424M, SMPTE 292M, or SMPTE 259M standards. The LMH0394 will restore the input signal after it has been attenuated by coaxial cable. The LMH0394 differential output is provided via two 50Ω SMA connectors. Jumpers on the board can be configured for evaluation of LMH0394 features such as auto sleep, carrier detect, mute, bypass, and SPI mode / pin mode select.
特長
Contents:
- SD394EVK board assembly with the LMH0394 cable equalizer
- SD394 User Guide which includes the Schematic and BOM
What the user needs to provide:
- An SDI video source (i.e. a video test generator)
- SDI video analyzer, SDI waveform monitor, or a high-speed oscilloscope to observe the output
- Coaxial cable to attenuate the signal prior to the equalizer (optional)
- Power supply for SD394EVK
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
購入と開発の開始
評価ボード
SD394EVK/NOPB — SD394EVK - Evaluation Board for LMH0394 Cable Equalizer
SD394EVK/NOPB — SD394EVK - Evaluation Board for LMH0394 Cable Equalizer
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
サポート対象の製品とハードウェア
製品
FPD-Link SerDes
V3Link SerDes
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
製品
FPD-Link SerDes
V3Link SerDes
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
ALP GUI Platform
最新情報
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SD394EVK - Evaluation Board for LMH0394 Cable Equalizer | 2012/01/27 | |||
| 証明書 | SD394EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |