TI からの限定的な設計サポートが利用可能
この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。
RF430FRL152HEVM 評価基板は、ISO 15693 との互換性がある RF430FRL15xH NFC センサ トランスポンダの機能や性能の評価に必要なすべての機能を搭載した自己完結型開発プラットフォームです。評価ボードの電源として、バッテリや USB のほか、付近にある NFC 対応リーダーやスマートフォンが発する電波からのエナジー ハーベストを活用することもできます。ROM 内の組込みアプリケーション コードは RF 通信とセンサ データの読み取りを管理し、デバイス構成にきわめて高いフレキシビリティを提供します。サンプリング レート、測定スレッショルド、アラームはデベロッパーが構成することができます。2KB の汎用不揮発性メモリ (FRAM) は、データ ストレージ (記録) のほか、アプリケーション コードの拡張や調整の目的で使用することもできます。この評価基板は、追加センサへのコネクティビティを実現するセンサ ハブ ブースタパックなど、TI の低コスト LaunchPad ラピッド プロトタイピング エコシステムが提供する各種ブースタパックとも互換で、さらなる機能の拡張が可能です。
この評価基板を使用すると、ウェアラブル機器や健康管理 / フィットネス パッチなどのさまざまなアプリケーションとの組み合わせで NFC センサ トランスポンダを評価できます。
この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) | 2018/07/03 | |||
| 証明書 | RF430FRL152HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) | 2017/06/28 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Near Field Communication (Rev. B) | 2016/03/18 | ||||
| アプリケーション・ノート | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) | 2015/07/16 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) | 2014/12/09 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch | 2014/12/01 |