PSEM0MCUDAUEVM-018

24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE システム向け MSPM0 MCU ドータカード

PSEM0MCUDAUEVM-018

ご注文はこちら

概要

このリファレンス デザインは、24 ポート PSE システムの評価モジュールで、ハードウェア キット、システム ファームウェアのイメージ、およびシステム ファームウェアの GUI が含まれています。本ハードウェア キットは、マザーボード (PSEMTHR24EVM-081)、MSP430 ドータカード (PSEMCUDAUEVM-082) または MSPM0 ドータカード (PSEM0DAUEVM-018)、および PSE ドータカード (TPS23881EVM-083) で構成されています。システム (ハードウェアおよびソフトウェアの両方) を評価するには、USB2ANY アダプタおよび MSP-FET アダプタも必要です。本ガイドは、マルチポート PoE システム向けに新しい MSPM0G1107 MCU を用いたハードウェア設計を反映するよう改訂されています。

特長
  • オンボード電力モニタリング
  • 24 個の 4 ペア ポート システムに対応し、48 ポート システムまで拡張可能
  • 柔軟性の高いシステムで GUI を構成可能、ホスト インターフェイスも選択可能 (I2C または UART)
  • マルチポート パワー マネージメント
  • 複数の電源に対応
  • 従来の給電デバイス (PD) をサポート
General-purpose MCUs
MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PSEM0DAUEVM-018

24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE システム向け MSPM0 MCU ドータカード

サポート対象の製品とハードウェア

PSEM0DAUEVM-018

24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE システム向け MSPM0 MCU ドータカード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/12
証明書 PSEM0DAUEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/04

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。