PMP4486

3 出力、48Vin(入力電圧)デジタル POL のリファレンス・デザイン

概要

The PMP4486 is a GaN-based reference design solution for telecom and computing applications. The GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage conversion with an input range from 36 to 60V down to 29V, 12V and 1.0V. This design shows the benefits of a GaN based design with high integration and low switching losses. A low cost ER18 planar PCB transformer is embedded on the board. The design was achieved in a compact form factor (56mmX86mmX16mm).

特長
  • Extra high efficiency up to 98.4%
  • High operating frequency for small size
  • Ease of design using LMG5200 GaN FET module
  • Full digital control with UCD3138A enable flexible design
  • S.R buck topology and half-bridge current-doubler
出力電圧オプション PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
Vin(最小)(V) 36 36 36
Vin(最大)(V) 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1 29 12
Iout(最大)(V) 40 10 10
出力電力(W) 40 290 120
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRP77.PDF (337 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP76.PDF (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP79.ZIP (31 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD10.ZIP (544 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP78.PDF (4771 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP75.PDF (687 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ・ブリッジ出力段

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM51131.2A/5A、90V、GaNFET 向けハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5161ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA286-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4486 Test Results 2016/12/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4435 48V 入力、300W 1/8 ブリック、デジタル・モジュール、GaN FET 付、リファレンス・デザイン PMP4497 LMG5200 48V ~ 1V/40A シングル ステージ コンバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。