PMP4435
48V 入力、300W 1/8 ブリック、デジタル・モジュール、GaN FET 付、リファレンス・デザイン
PMP4435
概要
The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good thermal performance.
特長
- High Efficiency up to 95.8%
- LM5113+ GaN Mosfets
- Protection feature OCP, OVP
- Full Digital Control for HSFB DC-DC
- Good thermal performance with Full Load
- Full comply with the telecom customer requirements
| 出力電圧オプション | PMP4435.1 | PMP4435.2 | PMP4435.3 | PMP4435.4 | PMP4435.5 | PMP4435.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 | 36 | 36 | 7 | 7 | 4 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 | 60 | 14 | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 25 | .25 | .25 | .5 | .5 | .5 |
| 出力電力(W) | 300 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.65 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Hard Switched | FlyBuck | FlyBuck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHW4.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4435 Test Results | 2015/10/01 |