PMP4497

LMG5200 48V ~ 1V/40A シングル ステージ コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP4497 は、FPGA、ASIC アプリケーションなどの Vcore 向けの GaN ベース リファレンス デザイン ソリューションです。高集積で低スイッチング損失の GaN モジュール LMG5200 を使用することで、従来の 2 ステージ ソリューションの代わりに、48V から 1.0V までの高効率シングル ステージ ソリューションを使用できます。この設計では、2 ステージ ソリューションよりも高い GaN 性能とシステム上の利点が得られます。  低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ(45mm*26mm*11mm)で実現されています。周波数と部品を最適化することで、サイズをさらに低減できる可能性があります。

特長
  • LMG5200 GaN FET モジュール
  • シングル ステージのハーフ ブリッジ倍電流トポロジ
  • 48Vin での全負荷時に最大 89.9% の超高効率
  • TPS53632G による DCAP+ 制御
  • コンパクトサイズ:45mm*26mm*11mm
出力電圧オプション PMP4497.1
Vin(最小)(V) 60
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 40
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC72A.PDF (2475 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDUC86.PDF (2252 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNB2.PDF (280 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNB1.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNB4.ZIP (29 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCK0.ZIP (1714 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNB3.PDF (4377 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNB0.PDF (519 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ ブリッジ電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53632G48V GaN DC/DC コンバータ向け、ハーフブリッジ D-CAP+ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275125V UVLO、分割出力対応、SON パッケージ封止、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7420FEデュアルチャネル、2/0、50Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4497 Test Results 2016/08/18
* 試験報告書 LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 2016/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。