PMP40042
48Vin 絶縁型システム補助電源向け Fly-Buck。電源のリファレンス デザイン
PMP40042
概要
PMP40042 は、通信およびサーバー アプリケーション向けの D-CAP Aux 絶縁電源リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールは、UVLO、OTP、OCP、SS、プリバイアス起動機能を備え、高い統合性と低スイッチング損失を実現し、48V システム アプリケーションで高い効率を実現します。 低コストでコンパクトなトランスが基板上に埋め込まれています。基板サイズは非常にコンパクトです (31mm x 11.9mm x 5mm)。
特長
- ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
- COT 制御に基づく高速過渡応答
- UVLO、OTP、OCP、SS、プリバイアスのスタートアップを内蔵
- 広い入力電圧範囲:36V ~ 60V
- コンパクトサイズ: 31mm x 11.9mm x 5mm
| 出力電圧オプション | PMP40042.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 40 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Hard Switched^Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRON1.PDF (47 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40042 Test Results | 2016/11/10 |