PMP22504
12-VAC~28-VAC、7.5-W~25-Wの理想ダイオード フルブリッジ整流器の参考設計
PMP22504
概要
このリファレンス デザインは、静止電流 (IQ) がゼロで逆極性保護機能を搭載したスマート ダイオード コントローラ LM74610-Q1 を実装しており、12VAC ~ 28VAC の電源電圧をライン電源入力と中間入力の両方から受け入れ、複数のハイサイド整流器 MOSFET を制御します。このリファレンス デザインは、7.5W ~ 25W の負荷範囲でテスト済みです。Rdson の小さい複数の MOSFET を複数の理想ダイオード ドライバと組み合わせて使用した結果、標準的なダイオード整流器で見受けられる大きな損失を排除しています。アプリケーションは、家庭またはビルの 12V または 24V AC トランスからの電力供給で動作するビデオ ドアベルとスマート サーモスタットです。
特長
- 複数のダイオードを複数の MOSFET で置き換えた結果、AC 整流器の効率が向上
- 7.5W ~ 25W の負荷範囲でテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP22504.1 | PMP22504.1-OTHER |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 28 | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 28 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 | .9 |
| 出力電力(W) | 25.2 | 25.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM675.PDF (90 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi | PDF | HTML | 2020/08/20 |