PMP15014
車載用インフォテインメント電源システムのリファレンス デザイン
PMP15014
概要
PME15014 は、インフォテインメント システム向けに車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する設計を採用しています。高電圧入力へのニーズを満たす 1 段構造の電源システムを使用しており、負荷のニーズがさまざまに異なる複数の出力レールに対して低電圧を供給します。また、このシステムは過渡保護と逆極性保護も実現しています。入力電圧範囲 (Vin) の広い降圧段は、2.1MHz の周波数で動作し、AM バンドを回避しているほか、CISPER 25 に対応する差動型 EMI フィルタを使用して、優れた EMI 特性を発揮します。
特長
- 広い入力電圧範囲 (Vin 2.1MHz)、低静止電流 (IQ) の統合型降圧コンバータ
- 5V CAN 電源向けの昇圧
- 過渡保護と逆極性保護機能、および EMI フィルタを追加
- 入力電圧が 4.5V を下回った場合、システムは 2 段目の電源を接続解除し、3.3V の電圧を維持
| 出力電圧オプション | PMP15014.1 | PMP15014.2 | PMP15014.3 | PMP15014.4 | PMP15014.5 | PMP15014.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vin(最大)(V) | 38 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 5 | 3 |
| Iout(最大)(V) | 3.5 | 4 | 1 | 1 | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 11.55 | 5.6 | 1.8 | 1.5 | .5 | .3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLS3.PDF (181 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15014 Test Results | 2016/05/12 |