TIDA-00744

車載インフォテインメント システム向け 50W システムレベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00744

設計ファイル

概要

TIDA-00744 は、中出力車載インフォテインメント システム向けの 50W システム レベル SMPS デザインになっています。
このデザインには、TVS (ISO パルス テスト) による負荷ダンプや逆電圧 (非常に低い Iq を備えた革新的なスマート ダイオード) 保護などの保護機能が備わっています。さらに、すべてのコントローラ (ブーストおよびデュアル バック) は、EMI の最適化デザインのために同期されています。
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. 保護機能:効率的なスマート ダイオードによる逆バッテリ保護と TVS による自動車の過渡保護。
  2. EMI フィルタ:伝導型 EMI の抑制に適した差動フィルタ
  3. 事前昇圧:50W アプリケーションに適した、効率的で低コストの非同期型事前昇圧デザイン。出力は 10V に維持され、Vin > Vout (プログラムされた昇圧出力電圧) のときは、出力が入力に追従し、(VIN > プログラムされた 10V 昇圧出力において、PFET の導通によって) バイパス動作を実現します。
  4. デュアル降圧コントローラ:AM 帯域回避と小型ソリューションに適した 2.2MHz スイッチング。5V/5A および 3.3V/5A の 2 種類の出力に対応。コントローラの syncout (同期出力) は、F/9 周波数で昇圧を同期させるために使用されます。

特長
  • 損失のないバイパス動作により、昇圧ダイオードでの損失を回避
  • 自動車アプリケーション向けの幅広い VIN サポート
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ モード過負荷保護
  • 50W アプリケーション向けの低コスト ソリューションおよび高効率ソリューション
  • 高効率な逆バッテリ保護のためのスマート ダイオード
出力電圧オプション TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
Vin(最小)(V) 4 10 10
Vin(最大)(V) 32 32 32
Vout (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Iout(最大)(V) 5 5 5
出力電力(W) 50 16.5 16.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBN0.PDF (10150 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKU3.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKU8.ZIP (1537 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBX8.ZIP (641 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKU2.PDF (618 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKU1.PDF (450 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD74HC4017高速 CMOS ロジック 10 進カウンタ/分周、10 デコード出力

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00744 Test Results 2016/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。