TIDA-00745
車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン
TIDA-00745
概要
TIDA-00745 は、車載ボディ コントロール モジュール向けにシステム最適化された CISPR25 Class 4 14W スイッチ モード電源のリファレンス デザインです。このデザインで使用されているすべての降圧コンバータは、2.1MHz でスイッチングします。
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード フィルタと差動モード フィルタ
- 事前昇圧 (TPS40210-Q1):15W アプリケーションに適した、効率的で低コストの非同期型事前昇圧デザイン。出力は 7.5V に維持され、Vin > Vout (プログラムされた昇圧出力電圧) のときは、出力が入力に追従し、(Vin > プログラムされた 7.5V 昇圧出力において、PFET の導通によって) バイパス動作を実現します。
- 降圧コンバータ (LM53603-Q1、LM53601-Q1、LM26420-Q1):すべてのコンバータは AM 帯域回避のため 2.1MHz でスイッチングを行い、小型のソリューションを採用しています。LM53603-Q1 と LM53601-Q1 はフロント エンドでの使用を想定し、どちらも高い集積度を実現した、車載用途で広い Vin(入力電圧範囲)に対応した同期整流降圧コンバータ。
- トラッキング可能な出力電圧を備えたダウンストリーム LDO
特長
- 損失のないバイパス動作により、昇圧ダイオードでの損失を回避
- 入力電圧範囲 (Vin) の広いフロント エンド DC/DC コンバータを内蔵: LM53603-Q1、LM53601-Q1
- CISPR 25 Class 3 FM 無線帯に適合
- IC に対する AEC-Q100 認定済み
- 3.5V ~ 30V0(20V の OVP、蚊電圧保護)の広い Vin 範囲で、コールド クランキング条件に対応
| 出力電圧オプション | TIDA-00745.1 | TIDA-00745.2 | TIDA-00745.3 | TIDA-00745.4 | TIDA-00745.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 32 | 32 | 32 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 7.5 | 5 | 6 | 3.3 | 1.32 |
| Iout(最大)(V) | 2 | 2 | .65 | 1 | 1 |
| 出力電力(W) | 15 | 10 | 3.9 | 3.3 | 1.32 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLC7.PDF (26 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
DC/DC controllers
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 15-W System-Level Power for Automotive Body Control Module Design Guide | 2016/03/23 |