PMLKBUCKBOOSTEVM

LM5118 を使用した TI-PMLK BuckBoost 検証用ボード

PMLKBUCKBOOSTEVM

ご注文はこちら

概要

BuckBoost 検証用ボードは、TI パワー マネージメント ラボ キット(TI-PMLK)シリーズに属す 1 枚のボードです。  BuckBoost 検証用ボードは、LM5118 IC を使用しています。  BuckBoost 検証用ボードには、電源設計に関する理解を深化できる複数の実験を掲載した関連書籍が付属しています。  TI-PMLK は、ユーザーと開発者が実験を通じて電子理論と TI の電源設計を習得できるようにすることを意図したものです。

特長
  • LM5118 を使用して、 BuckBoost トポロジに関する知識を深めることができます
  • BuckBoost ボードは、ジャンパーによって構成可能で、複数の実験に対応しています
  • BuckBoost ボードには、ダウンロード可能なBuckBoost 検証用ブックが付属しています。
DC/DC controllers
LM5118 3 ~ 75V の広範囲 Vin、電流モードの非同期 昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PMLKBUCKBOOSTEVM — LM5118 を使用した TI-PMLK 昇降圧検証用ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PMLKBUCKBOOSTEVMB LM5118 を使用した TI-PMLK BuckBoost 検証用ボードおよび TI-PMLK BuckBoost 検証用ブック
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PMLKBUCKBOOSTEVM LM5118 を使用した TI-PMLK 昇降圧検証用ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
PMLKBUCKBOOSTEVMB LM5118 を使用した TI-PMLK BuckBoost 検証用ボードおよび TI-PMLK BuckBoost 検証用ブック
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 PMLKBUCKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド PMLK Buck-Boost Experiment Book (Rev. A) 2016/12/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
PMLKLDOEVM TPS7A4901 と TPS7A8300 を使用した TI-PMLK LDO 検証用ボード
評価ボード
PMLKBOOSTEVM TPS55340 および LM5122 を使用した TI–PMLK 昇圧実験ボード PMLKBUCKEVM TPS54160 および LM3475 を使用するパワー・マネージメント・ラボ・キット(PMLK)降圧実験ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ