PMLKLDOEVM
TPS7A4901 と TPS7A8300 を使用した TI-PMLK LDO 検証用ボード
PMLKLDOEVM
概要
当社の TI-PMLK LDO 検証用ボードは、TI パワー マネージメント ラボ キット (TI-PMLK) シリーズに属す製品です。TI–PMLK シリーズ は内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。TI-PMLK LDO 検証用ボードは、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータである TPS7A4901 と TPS7A8300 を搭載しています。TI-PMLK LDO Experiment Lab Book (PMLKLDOEVMB) には 、実際のアプリケーションで見受けられる定常状態、過渡条件、動的条件を想定したさまざまなテストを取り扱うための理論と実験方法が掲載されています。
特長
- 2 つの異なる IC セクションがあり、更なる学習が可能です
- 各セクションは、さまざまな実験に対応できるようジャンパーで構成を変更可能
- LDO ボードには、ダウンロード可能な LDO 検証用ブックが付属しています。
購入と開発の開始
開発キット
PMLKLDOEVM — PMLK 降圧評価ボード、TPS7A4901 および TPS7A8300 使用
PMLKLDOEVM — PMLK 降圧評価ボード、TPS7A4901 および TPS7A8300 使用
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | PMLKLDOEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | PMLK LDO Experiment Book (Rev. B) | 2017/04/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | Cost Effective Test Methods Using PMLK LDO Boards (Rev. A) | 2016/08/31 |