PMLKBUCKEVM

TPS54160 および LM3475 を使用するパワー・マネージメント・ラボ・キット(PMLK)降圧実験ボード

PMLKBUCKEVM

ご注文はこちら

概要

TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズの製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TPS54160 と LM3475 を搭載しています。TI-PMLK Buck Experiment Lab Book(英語)には、実際のアプリケーションで見られる定常状態、過渡条件、動的条件を想定したさまざまなテストの理論と実験方法が紹介されています。

 

特長
  • 2 つの IC セクションがあり、更なる学習が可能

  • 各セクションはジャンパにより構成可能で、複数の実験に対応

  • Buck ボードに関連付けられている Buck Experiments Book(英語)はダウンロードも可能

                  
DC/DC controllers
LM3475 10V、ヒステリシス PFET 降圧コントローラ

 

DC/DC converters
TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PMLKBUCKEVM — TPS54160 と LM3475 を使用した、TI-PMLK 降圧検証用ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PMLKBUCKEVM TPS54160 と LM3475 を使用した、TI-PMLK 降圧検証用ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 PMLKBUCKEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017/04/21
ユーザー・ガイド Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) 2016/08/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
PMLKLDOEVM TPS7A4901 と TPS7A8300 を使用した TI-PMLK LDO 検証用ボード
評価ボード
PMLKBOOSTEVM TPS55340 および LM5122 を使用した TI–PMLK 昇圧実験ボード