PIDEU-3P-W602

概要

PAN W602-1 は、コスト効率の優れたプロジェクトに適した Bluetooth® Low Energy 内蔵のシングル バンド 2.4GHz コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3301 をベースにしています。

PAN W602-2 は、データ レートの向上または干渉の低減を必要とするプロジェクトに適した、Bluetooth Low Energy を内蔵した 2.4GHz と 5GHz のデュアル バンド コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3351 をベースにしています。 

これらのコンパニオン モジュールは、Wi-Fi® の場合は SDIO または SPI 経由、Bluetooth の場合は HS UART または SPI 経由で、Linux® または FreeRTOS ベースの任意のホスト プラットフォームに接続し、シームレスなワイヤレス通信を実現することができます。

コンパクトなフォーム ファクタを採用したモジュールは、チップ アンテナを内蔵しているほか、底面パッドに外部アンテナを接続するオプションも使用できます。このソリューションは、CE RED、FCC、ISED、MIC、RCM の各認証取得を意図しています。

特長

Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) と Bluetooth 5.4 (LE)

動作温度:-40~+85℃

サイズ:

  • 8.8 x 10 x 1.8mm (W602-1B、W602-2B)
  • 8.8 x 15.25 x 1.8mm (W602-1C、W602-2C)

アンテナ オプション:

  • チップ内蔵
  • 底面パッド
  • 認証取得済み外部アンテナの種類:フレックス PCB アンテナまたは PCB アンテナ / アンテナ端子

認証:

  • CE RED、FCC、ISED、MIC、RCM

ホスト インターフェイス:

  • Wi-Fi:SDIO、SPI
  • Bluetooth:UART、SDIO、SPI
Wi-Fi 製品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

購入と開発の開始

評価ボード

W602-1B — 底面パッド採用、2.4GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

W602-1B — 底面パッド採用、2.4GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

W602-1C — チップ アンテナ内蔵、2.4GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

W602-1C — チップ アンテナ内蔵、2.4GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

W602-2B — 底面パッド採用、2.4GHz/5GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

W602-2B — 底面パッド採用、2.4GHz/5GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

W602-2C — チップ アンテナ内蔵、2.4GHz/5GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

W602-2C — チップ アンテナ内蔵、2.4GHz/5GHz の Wi-Fi 6 と BLE 5.4 対応のモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Panasonic Industrial Devices Europe GmbH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。