Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Wi-Fi 製品
CC2564C Bluetooth コア 5.1 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
  • 評価ボード
本社
  • Zeppelinstraße 19
  • Lueneburg, 21337
  • Germany

参照情報

ドーター・カード

PIDEU-3P-W602 — パナソニック インダストリーの W602 ワイヤレス モジュール

PAN W602-1 は、コスト効率の優れたプロジェクトに適した Bluetooth® Low Energy 内蔵のシングル バンド 2.4GHz コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3301 をベースにしています。

PAN W602-2 は、データ レートの向上または干渉の低減を必要とするプロジェクトに適した、Bluetooth Low Energy を内蔵した 2.4GHz と 5GHz のデュアル バンド コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3351 をベースにしています。 

(...)

評価ボード

PIDEU-3P-PAN13X6C — Panasonic Industry の PAN13x6C:Bluetooth RF (無線周波数) モジュール

Panasonic の PAN1326C2/PAN1316C シリーズは、テキサス インスツルメンツの第 7 世代 Bluetooth コア IC である CC2564C を使いやすいモジュール フォーマットにした HCI (ホスト コントローラ インターフェイス) Bluetooth® RF (無線周波数) モジュールです。PAN1326C2/PAN1316C は Bluetooth® 5.1 に準拠しており、他の Bluetooth Low Energy ソリューションの約 2 倍の範囲というクラス最高の RF 性能を実現します。このシリーズには 2 つのバージョンがあります。1 つは (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。