PGA854EVM

PGA854 評価基板

概要

PGA854 評価基板 (PGA854EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブル ゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA854 を評価するための開発プラットフォームです。PGA854 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。

特長
  • 差動またはシングル エンド入力の計測機器信号コンディショニングから差動出力への変換
  • 入力段と出力段の電源を一緒に、または別個に使用するオプション
  • VOCM ピンを外部から駆動するオプション、またはデフォルトで VOCM ピンを出力段電源の中間点に接続するオプション
  • PGA854 の入力と出力にノイズ フィルタリングを柔軟に実装できるフットプリント
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
PGA854 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA854EVM — PGA854 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA854EVM PGA854 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

PGA854EVM-DOC-CERT — PGA854EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PGA854EVM PGA854 評価基板
ダウンロードオプション

PGA854EVM-DOC-CERT PGA854EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/11/25
ハードウェア開発
評価ボード
PGA854EVM PGA854 評価基板

リリース情報

Declaration of Conformity for PGA854EVM

最新情報

  • Declaration of Conformity for PGA854EVM
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA854 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。