PFC23338EVM-107
e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード
PFC23338EVM-107
概要
この評価マザー ボードは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS サーバー電源を想定しています。このデザインは、AMCx306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この設計では、TMCS1133 を使用した、コスト最適化された代替の電流センシング オプションも提供します。この電源は、16ARMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に大きく貢献します。このデザインは、TI の GaN ハーフ ブリッジ ドーターカード (例えば、LMG3522EVM-042、LMG3422EVM-043、LMG3650EVM-113 など) との組み合わせで動作します。LMG3522R030、LMG3422R030、LMG3650R025 は、25mΩ から 30mΩ への高電圧 GaN FET であり、高効率と高い電力密度を実現できるドライバや保護機能を内蔵しています。F28003x C2000™ リアルタイム マイコンは、多様な高度制御用途に適しており、再突入電流制限、AC 電圧低下事象発生時の小規模昇圧動作、e メーター、PFC (力率補正) とハウスキーピング (維持管理機能) コントローラ間の通信などが該当します。さらに、F28003x マイコンは、AMC1306 高精度電流センシング強化絶縁型変調器とのインターフェイスを実現するデルタ シグマ フィルタ モジュールを内蔵しており、低全高調波歪み (iTHD) と高い測定精度を達成できます。この PFC は 65kHz のスイッチング周波数で動作し、98.93% のピーク効率を達成します。
特長
- 精度 0.5% の e メーター機能を内蔵
- 0 ~ 10% 負荷時に 10% 未満の iTHD (電流全高調波歪み)、10% ~ 20% 負荷時に 5% 未満の iTHD、20% ~ 50% 負荷時に 3% 未満の iTHD、50% ~ 100% 負荷時に 2% 未満の iTHD
- 230Vac 時に 98.93% のピーク効率
- AC 電源が電圧低下から復帰したときのスマート再突入電流制御機能を搭載し、M-CRPS 再突入電流仕様に適合
- ホールドアップ時間の延長とわずか 720μF のバルク静電容量採用に役立つ、小規模昇圧コンバータを内蔵
- 2 つの電流センス オプション:絶縁型デルタ シグマ変調器 (デフォルト)、またはホール センサ
- PFC マザー ボードと PMP20306C (400V ~ 12V および 5V 絶縁型出力) を搭載しています
- GaN ドーターカードと C2000 ドーターカードは付属されていません
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
LMG3650EVM-115
— LMG3650R070 ドーターカード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
LMG3650EVM-115
—
LMG3650R070 ドーターカード
ハードウェア開発
評価ボード
PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | PFC23338EVM-107 Evaluation Motherboard | PDF | HTML | 2025/01/17 | ||
| 証明書 | PFC23338EVM-107 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/12 |