MATHW-3P-SLEC

MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder

MATHW-3P-SLEC

提供元: MathWorks, Inc.
ダウンロード

概要

C2000 Microcontroller Blockset (MATLAB (mathworks.com) の C2000 マイコン向けブロックセット製品へのリンク):https://jp.mathworks.com/products/ti-c2000-microcontroller.htmlC2000 マイコンと MathWorks のソフトウェア ツールを組み合わせたモデル ベースの設計を使用すると、設計期間を短縮し、より迅速に製造を開始することができます。


MATLAB Coder™、Simulink Coder™、Embedded Coder® は ANSI/ISO 対応の C コードを生成します。Code Composer Studio IDE を使用してこのコードをコンパイルし、TI (テキサス インスツルメンツ) の C2000 マイコン (MCU) で実行することができます。MATLAB® と Simulink® の各アルゴリズムでコードを生成した後、Embedded Coder を使用すると、そのコードの構成作業を簡単に実行し、ソフトウェア インターフェイスの制御、実行性能の最適化、メモリ使用量の最小化を進めることができます。


C2000 Microcontroller Blockset (C2000 マイコン ブロックセット) には、以下の特長があります。

  • ビルドと実行の自動化
  • ADC、デジタル I/O、ePWM、SPI、I2C など、オンチップとオンボードの各ペリフェラルに対応するブロック ライブラリ
  • 外部モードを使用したリアルタイム パラメータ チューニングとロギング (レジスタやメモリなどの実行状況などをログに記録)
  • IQMath ライブラリを含め、プロセッサ向けに最適化済みのコード
  • 実行プロファイリングを使用し、プロセッサインザループ (PIL) テストを実行する機能
  • PMSM (永久磁石同期モーター) FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) モーター制御と DC/DC 降圧コンバータを提示する例
  • 制御補償器アクセラレータ (CLA) コプロセッサ向けのコードを生成
  • 単一のモデルでマルチコア アーキテクチャに対応できる設計
  • プロセッサ間通信 (IPC)
  • ADC/PWM の同期機能
  • 割り込みトリガ
  • オンデバイスのプロファイリング機能を使用すると、ハードウェアから Simulink Data Inspector (SDI) ビューアにデータをストリーミング送信し、タスクのプリエンプション (事前割り当て)、オーバーラン、CPU 負荷などのハードウェア実行情報をリアルタイムで視覚表示することが可能

Motor Control Blockset™:C2000 で実行するモーター制御アルゴリズムの設計と実装が可能


Motor Control Blockset は、ブラシレス モーター向け FOC (フィールド オリエンテッド コントロール) アルゴリズムの開発に役立つ、リファレンスのサンプルとブロックを収録しています。これらのサンプルは、任意のターゲット マイコンに適したコンパクトで高速な C コードを生成する目的で、(C2000 Microcontroller Blockset と Embedded Coder ® を使用して) コントローラ モデルを構成する方法を示します。また、リファレンス サンプルを使用して、アルゴリズム系の C コードと、特定のモーター制御キットに適したドライバ コードを生成することもできます。TI の C2000 ベース ハードウェア向けに、15 個以上のサンプル モデルが付属しています。
このブロックセットには、速度やトルクのコントローラの作成と調整に適した、以下のような多くのツールが付属しています。

  • Park (パーク) 変換と Clarke (クラーク) 変換、スライディング モード オブザーバとフラックス (磁束) オブザーバ、空間ベクトル ジェネレータ
  • 指定した帯域幅と位相マージンに基づいて、電流ループと速度ループを自動的に調整するコントローラ ゲイン チューニング機能 (Simulink Control Design™ を使用)
  • ハードウェアからデータを直接収集し、モーターの各種パラメータを計算して高精度のモーター モデルを作成するのに役立つ複数のユーティリティ。パラメータ表記のモーター モデルを使用して閉ループ シミュレーションを実行し、開発した制御アルゴリズムをテストすることができます。

University text book: (大学向け教科書) Introduction to Microcontroller programming for power electronics control applications: (パワー エレクトロニクス制御アプリケーション向け、マイコンのプログラミング入門)Coding with MATLAB® and Simulink® (MATLAB® と Simulink® を使用したコーディング) written by Politecnico di Milano (additional support from Tampere University) (著者:Politecnico di Milano (タンペレ大学からの追加支援を受けた))

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:MathWorks, Inc.

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

C2000-MICROCONTROLLER-BLOCKSET C2000 Microcontroller Blockset – C2000 Microcontroller Blockset from MathWorks. Paid add-on product to MATLAB and Simulink. A free 30-day trail is available. Embedded Coder is required to automatically deploy algorithms on TI hardware.

C2000-MICROCONTROLLER-BLOCKSET C2000 Microcontroller Blockset – C2000 Microcontroller Blockset from MathWorks. Paid add-on product to MATLAB and Simulink. A free 30-day trail is available. Embedded Coder is required to automatically deploy algorithms on TI hardware.

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/28
サポート・ソフトウェア

MOTOR-CONTROL-BLOCKSET MathWorks の Motor Control Blockset™。MATLAB および Simulink の有料アドオン製品。30日間無料トライアルをご利用いただけます。アルゴリズムを TI ハードウェアに自動的に導入するには、Embedded Coder および C2000 ハードウェア・サポート・パッケージが必要です。

MOTOR-CONTROL-BLOCKSET MathWorks の Motor Control Blockset™。MATLAB および Simulink の有料アドオン製品。30日間無料トライアルをご利用いただけます。アルゴリズムを TI ハードウェアに自動的に導入するには、Embedded Coder および C2000 ハードウェア・サポート・パッケージが必要です。

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/05/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
評価ボード
2MTR-DYNO 2MTR-DYNO キット BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板 LAUNCHXL-F280049C C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください MathWorks, Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。