2MTR-DYNO
2MTR-DYNO キット
2MTR-DYNO
概要
キットを構成しているのは、2 個の低電圧 3 相正弦波の逆起電力 (EMF) 永久磁石同期モーター (PMSM)、カップリング回路、およびアルミニウム・フレーム・マウントであり、1 個のモーターがアクティブ負荷として動作している間に、もう 1 個のモーターでテストを実施することを意図しています。主に、InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、DesignDRIVE の評価で使用することが目的です。
これらのモーターはLVSERVOMTR という製品名で別途販売されています。
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。
C2000™ マイコン・モーター制御の詳細をご確認になるか、他の C2000 マイコン・ツールを検索することもできます。
特長
ハードウェアの特長
- Teknic のエンコーダ内蔵 60Vdc 高品質サーボ・モーター 2 個
- Teknic M-2310P-LN-04K
- シャフト・カプラ
- 安定性を高めるアルミニウム・フレーム・マウント
- Two Teknic Servo Motors
- Shaft coupler
- Aluminum frame mount for stability
購入と開発の開始
評価ボード
2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC の評価モジュール
2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020/07/13 | ||||
| 証明書 | 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |