LTS-3P-LCDK

Lincoln Technology Solutions LCD kits for MPU evaluation boards and development kits

概要

Kit for evaluating LCD 10.1" LCD panels from Lincoln Technology Solutions that have been designed for maximum interoperability with the LVDS display output available on evaluation boards, single-board computers, and development kits for TI's AM6x family of Arm-based processors, starting with AM623 and AM625.

The LCD kits support connect either LCD185 or LCD217 to any of the following boards: SK-AM62, BEAGL-PLAY-SBC, PHYTC-3P-KIT-AM62. The PCB assemblies contained in this kit are LCD185, PCB-L0136, and PCB-L0152.

特長
  • 10.1-inch LCD panel with 1920 x 1200 resolution
  • Adapter board for interface and LED backlight power included in kit (PCB-L0136)
  • AC to USB (5V) power supply with USB-A to USB-C cable
  • Manually adjustable potentiometer for setting maximum screen brightness (up to 1000 nits)
  • Mounting holes for BEAGL-PLAY-SBC, PHYTC-3P-KIT-AM62
  • Mounting holes for SK-AM62 mechanical adapter board (PCB-L0152)
  • 40-pin FFC included for connecting to compatible MPU boards
Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Lincoln Technology Solutions

購入と開発の開始

Third-party accessory

LCDK185-101CT — Kit for evaluating 10.1-in 1920 x 1200 LCD with touchscreen and flush cover glass

Third-party accessory

LCDK217-101CT — Kit for evaluating 10.1-in 1920 x 1200 LCD with touchscreen and oversized cover glass

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 PHYTC-3P-KIT-AM62 AM625 Arm® ベースの Sitara™ プロセッサを土台とする PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開発キット SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Lincoln Technology Solutions.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。