LP876242Q1EVM
車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP876242Q1EVM
概要
LP876242Q1EVM ボードを使用して、各種車載レーダー アプリケーションで、1 つまたは複数の LP876242-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。ボードに搭載しているデバイスは LP876242B0RQKRQ1 であり、8.8MHz のスイッチング周波数で動作し、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 の位相で出力する構成を採用しています。
特長
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 8.8MHz という高いスイッチング周波数を使用する 4 個の出力
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP876242Q1EVM — 車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP876242Q1EVM — 車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/27 | |||
| 証明書 | LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/05/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/09 |