LP87644Q1EVM
LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
LP87644Q1EVM
概要
LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。搭載されているデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 位相で構成されています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。
特長
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応
- USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル
Arm Cortex-M4 マイコン
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/03 | ||
| ユーザー・ガイド | Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/27 | |||
| 証明書 | LP87644Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/29 |